Home » Wer wir sind » Chronik

Pepperl+Fuchs – eine Erfolgsgeschichte

1945 Radiotechniker Walter Pepperl und Bankkaufmann Ludwig Fuchs gründen im November eine Reparaturwerkstatt für Rundfunkgeräte mit Ladengeschäft in Mannheim Sandhofen. Schon früh beginnen die Gründer mit der Fertigung von Transformatoren. In den folgenden Jahren wird Pepperl+Fuchs ein wichtiger Zulieferer für in Mannheim und Umgebung ansässige Industrieunternehmen.
1955 Aus der kleinen Werkstatt ist ein Betrieb mit über 40 Mitarbeitern geworden – Pepperl+Fuchs zieht zum ersten Mal um in die Sandhofer Straße.
1959 Mit der Entwicklung des ersten Näherungsschalters erfolgen die ersten Gehversuche auf dem Gebiet der Elektronik.
1964 Erstmals Beteiligung an einer großen Industriemesse (Achema in Frankfurt) mit einem eigenen Stand.
1968 Pepperl+Fuchs stellt zum ersten Mal auf der Hannover Messe Industrie aus.
1971 Das Gebäude in der Sandhofer Straße platzt aus allen Nähten – Zeit für Pepperl+Fuchs in ein neues Domizil umzuziehen. In der Königsberger Allee in Mannheim-Schönau entsteht auf 10.000 qm eine neue, moderne Fabrik. Mit dem Einzug in die neuen Gebäude stellt Pepperl+Fuchs die Transformatorenfertigung ein.
1973 In England wird die erste ausländische Verkaufsniederlassung gegründet, in der ab 1980 auch Spezialgeräte für den englischen Markt hergestellt werden.
1976 Umwandlung der OHG in eine GmbH + Co KG
1977 Durch einen Erweiterungsbau wird die Firmenfläche verdoppelt, unter spezieller Berücksichtigung der Bedürfnisse körperbehinderter Menschen.
1979 In Singapur wird die erste außereuropäische Tochtergesellschaft mit eigener Fertigung gegründet, um Zugang zum asiatischen Markt zu bekommen und auch in Europa konkurrenzfähig zu bleiben. Der erste Schritt zur Globalisierung ist getan.
1988 Firmenübernahme durch den Sohn Michael Fuchs und den Schwiegersohn Claus Michael. Umwandlung der Firma in eine GmbH.
1990 Das Firmengebäude in Mannheim-Schönau wird erweitert.
1991 Bildung der Geschäftsbereiche FABRIKAUTOMATION und PROZESSAUTOMATION.
1991 Mit dem Kauf der Firma RUF in Mannheim wird die Produktpalette um die Füllstandstechnik ergänzt.
1993 Erstmalige Zertifizierung von Pepperl + Fuchs nach DIN EN ISO 9001
1994 Mit dem Verkauf der P+F Systems GmbH an die Fa. Honeywell wird der Geschäftsbereich der fehlersicheren Steuerungen abgegeben, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
1996 Mit dem Kauf der Firma Hohner in Tuttlingen wird die Produktpalette durch Drehgeber abgerundet.
1997 Gründung der Firma PLAMET Kft. in Ungarn als Zulieferbetrieb für Kunststoff- und Metallteile.
2000 Erweiterung der Produktlinie und Stärkung der Marktposition durch den Kauf der Firmen Visolux GmbH in Berlin (optoelektronische Automatisierungskomponenten), der Geschäftsfelder Microswitch Nährungsschalter und Photoswitch von Honeyell/USA zur Bearbeitung des amerikanischen Marktes und der Firma Elcon Instruments in Italien zur strategischen Neuausrichtung des Geschäftsfeldes Prozessautomation.
2000 Aufnahme der Fertigung in Bintan/Indonesien.
2003 Kauf des Geschäftsfeldes Überdruckkapselungssysteme von der Firma Bebco Industries EPS in den USA.
2004 Neue Produktbereiche Datamatrixcode durch Erwerb von Omnitron AG und WCS, Weg-Codier-Systeme, ebenfalls aus einer Akquisition
2005 Aufbau des Geschäftsfeldes Systeme und Lösungen innerhalb der Prozessautomation mit Anzeige- und Bediensystemen für den Ex-Bereich u. a. durch Zukauf der Firma Extec Oesterle GmbH.
2006 Erweiterung der PA-Palette durch Übernahme der Sparte Eigensichere Instrumentierung der Cooper Crouse-Hinds GmbH und des Geschäftsfeldes SAS (Separator Alarm Systems) von OJ Electronics.
2006 Kauf der Firma VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH und Einbindung in den Geschäftsbereich Fabrikautomation.
2007 Im April wird mit dem Bau für das neue Verwaltungsgebäude begonnen.
2008 Pepperl+Fuchs feiert "50 Jahre Näherungsschalter". Im Mai 2008 ziehen 175 Mitarbeiter in das neue moderne Firmengebäude. Der Neubau bietet Arbeitsplätze für ca. 240 Mitarbeiter auf vier Etagen mit einer Fläche von mehr als 7.000 qm.
2010 Pepperl+Fuchs erwirbt das Geschäft mit Näherungsschaltern von Siemens. Damit wird das Produktportfolio im Bereich induktiver Näherungsschalter und optoelektronischer Sensoren erweitert und gleichzeitig die Marktposition im Bereich Ultraschallsensorik für die Fabrikautomation gestärkt
2012 Heute beschäftigt Pepperl+Fuchs weltweit ca. 5200 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland, USA, Singapur, Ungarn, Indien, Indonesien, Vietnam und Tschechien. Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften weltweit ist das Unternehmen einer der Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Sensoren und Komponenten für den weltweiten Automatisierungsmarkt.
Fakten

Woher wir kommen

Von der Radio-Reparaturwerkstatt zum weltweit agierenden Hightech-unternehmen: Lesen Sie, wie sich Pepperl+Fuchs von den Anfängen im Jahr 1945 bis heute entwickelt hat.
Mehr erfahren

Pepperl+Fuchs in Zahlen

Umsatz, Mitarbeiter, Forschung – die wichtigsten Zahlen auf einen Blick.

Fakten

Produktvideos

Ob auf dem Feld, auf hoher See oder in der Produktion – die Produkte von Pepperl+Fuchs sind in den unterschiedlichsten Bereichen im Einsatz.

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Hier finden Sie unsere weltweiten Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!

Deutschland - Mannheim

Ihre Ansprechpartnerin für die Bereiche Produktmanagement, Qualitätsmanagement, Entwicklung und Marketing

Petra Breubeck

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1173
E-Mail: pbreubeck[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für die Bereiche Vertrieb, VMT Vision Machine Technic Mannheim

Nadine Werner

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1703
E-Mail: nwerner[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für die Bereiche Produktmanagement und Entwicklung

Tanja Kollath

Pepperl+Fuchs GmbH 
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Telefon: +49 621 776 1771
E-Mail: tkollath[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für die Bereiche Personal und Produktion

Anja-Karina Deimel

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1739
E-Mail: adeimel[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für die Bereiche Lean, Supply Chain Management, Logistik, Einkauf, Finanzen, Controlling und IT

Ursula Zimmermann

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1812
E-Mail: uzimmermann[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für studienbegleitende Einsätze

Michelle Pavel

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 2107
E-Mail: mpavel[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für Ausbildung in Mannheim und techn. DH-Studium

Annette Heim

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1880
E-Mail: aheim[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für Ausbildung in Mannheim (kaufmännische Berufe)

Patricia Goebel

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1742
E-Mail: pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihr Ansprechpartner für Ausbildung in Mannheim (Elektronik und Fachinformatik)

Rüdiger Uebe

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1392
E-Mail: ruebe[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihr Ansprechpartner für Ausbildung in Mannheim (Lagerlogistik)

Sascha Hartnagel

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1671
E-Mail: shartnagel[at]de.pepperl-fuchs.com

Deutschland - Berlin

Ihre Ansprechpartnerin für Berufserfahrene und Berufseinsteiger, Führungskräfte und Dr.-Ingenieure im Werk Berlin

Anja Knop

Pepperl+Fuchs GmbH
Kitzingstrasse 25-27
12277 Berlin
Tel: +49 (0)30 616 72 201
E-Mail: aknop[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für Berufserfahrene und Berufseinsteiger, Ausbildung und studienbegleitende Einsätze im Werk Berlin

Annegret Sänger

Pepperl+Fuchs GmbH
Kitzingstrasse 25-27
12277 Berlin
Tel: +49 (0)30 616 72 249
E-Mail: asaenger[at]de.pepperl-fuchs.com

Deutschland - Bühl

Ihre Ansprechpartnerin für das Werk Bühl

Petra Breubeck

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1173
E-Mail: pbreubeck[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für studienbegleitende Einsätze

Michelle Pavel

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 2107
E-Mail: mpavel[at]de.pepperl-fuchs.com

Deutschland - Amberg

Ihre Ansprechpartnerin für das Werk Amberg

Petra Breubeck

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1173
E-Mail: pbreubeck[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für studienbegleitende Einsätze

Michelle Pavel

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 2107
E-Mail: mpavel[at]de.pepperl-fuchs.com

Deutschland - Tuttlingen

Ihre Ansprechpartnerin für Pepperl+Fuchs Drehgeber Tuttlingen

Tanja Kollath

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Telefon: +49 621 776 1771
E-Mail: tkollath[at]de.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für studienbegleitende Einsätze

Michelle Pavel

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 2107
E-Mail: mpavel[at]de.pepperl-fuchs.com

Belgien

Ihre Ansprechpartnerin in Belgien

Mieke Kooyman

Pepperl+Fuchs NV
Metropoolstraat 11
B-2900 Schoten Belgien
Tel: +3236418580
E-Mail: mkooyman[at]be.pepperl-fuchs.com

Frankreich

Ihre Ansprechpartnerin in Frankreich

Mieke Kooyman

Pepperl+Fuchs EURL
12, avenue des Tropiques
ZA de Courtaboeuf 2
F-91940 Les Ulis Frankreich
Tel: +3236418580
E-Mail: mkooyman[at]be.pepperl-fuchs.com

Italien

Ihre Ansprechpartnerin in Italien

Marta Ugolini

Pepperl+Fuchs srl
Via delle Arti e Mestieri 4
20884 Sulbiate
Tel: +39 (039) 6292 210
E-Mail: MUgolini[at]it.pepperl-fuchs.com

Niederlande

Ihre Ansprechpartnerin in Niederlande

Mieke Kooyman

Pepperl+Fuchs BV
Pettelaarpark 104
NL-5216 PR 's-Hertogenbosch Niederlande
Tel: +3236418581
E-Mail: mkooyman[at]be.pepperl-fuchs.com

Österreich

Ihr Ansprechpartner in Österreich

Frank Hense

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1406
E-Mail: fhense[at]de.pepperl-fuchs.com

Polen

Ihr Ansprechpartner in Polen für den Geschäftsbereich Fabrikautomation

Tomasz Michalski

Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.
ul. Marsa 56B
04-242 Warszawa
Telefon: +48 22 256 9770
E-Mail: tmichalski[at]pl.pepperl-fuchs.com

Ihr Ansprechpartner in Polen für den Geschäftsbereich Prozessautomation

Dariusz Mierzejewski

Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.
ul. Marsa 56B 
04-242 Warszawa 
Telefon: +48 22 256 9770
E-Mail: dmierzejewski[at]pl.pepperl-fuchs.com

Rumänien

Ihr Ansprechpartner in Rumänien

Frank Hense

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1406
E-Mail: fhense[at]de.pepperl-fuchs.com

Russland

Ihr Ansprechpartner in Russland

Frank Hense

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1406
E-Mail: fhense[at]de.pepperl-fuchs.com

Singapur

Ihre Ansprechpartnerin in Singapur

Liew Von Yin

Pepperl + Fuchs (Mfg) Pte Ltd
18 Ayer Rajah Crescent
P+F Building
Singapur 139942
Tel: +65 6770 1393
E-Mail: vyliew[at]sg.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin für die Bereiche F&E, Vertrieb, Einkauf, Qualitätssicherung, IT, Finanzen, Buchhaltung, Controlling und Facility Management

Romila Mirador

Pepperl + Fuchs (Manufacturing) Pte Ltd
18 Ayer Rajah Crescent
P+F Building
Singapur 139942
Tel: +65 6770 1392
E-Mail: rmirador[at]sg.pepperl-fuchs.com

Ihre Ansprechpartnerin in Singapur für Maschinisten und Praktikanten

Bai Xue

Pepperl+Fuchs (Mfg) Pte Ltd
18 Ayer Rajah Crescent
P+F Building
Singapur 139942
Tel: +65 6779 9068
E-Mail: xbai[at]sg.pepperl-fuchs.com

Slowakei

Ihr Ansprechpartner in Slowakei

Frank Hense

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1406
E-Mail: fhense[at]de.pepperl-fuchs.com

Tschechien

Ihre Ansprechpartnerin in Tschechien

Aneta Kaprálová

Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.
Tovární 10
CZ-541 02 Trutnov
Tel: +420 494 771 312
E-Mail: akapralova[at]cz.pepperl-fuchs.com

Türkei

Ihr Ansprechpartner in Türkei

Frank Hense

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstr. 200
68307 Mannheim
Tel: +49 (0)621 776 1406
E-Mail: fhense[at]de.pepperl-fuchs.com

Ungarn

Ihre Ansprechpartnerin in Ungarn

Barbara Vamosi

Pepperl+Fuchs Kft.
Kisto ut. 16-18
H-8200 Veszprém
Tel: +36 88590 120
E-Mail: bvisztne[at]hu.pepperl-fuchs.com

Vereinigte Staaten

Ihr Ansprechpartner in den Vereinigten Staaten

Jim McDougle

HR Recruiter
Pepperl+Fuchs, Inc.
4321 W Sam Houston Parkway, suite 100
Houston, TX 77043/USA
Tel: +1 (713) 849-1189
Fax: +1 (713) 849-1151
E-Mail: jmcdougle[at]us.pepperl-fuchs.com

Vietnam

Ihre Ansprechpartnerin in Vietnam

Thi Ngoc Tran Vo

Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
Lot S12-16a, Street 20 Tan Thuan EPZ
Tan Thuan Dong Ward,
District 7 Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 37700744
E-Mail: tntvo[at]vn.pepperl-fuchs.com

Close