Karrierestart am Ausbildungstag

Freitag 13.10.2023, 14-18 Uhr


ENTDECKE DEINE AUSBILDUNGS- UND STUDIENMÖGLICHKEITEN MIT TOLLER PERSPEKTIVE BEI PEPPERL+FUCHS!

Dein Abschluss ist in Sicht und Du möchtest mit der Planung Deiner Zukunft beginnen? Dann komm vorbei!

Am 13.10.2023 öffnen wir für Dich und Deine Eltern die Türen unseres Ausbildungszentrums. Unsere Auszubildenden und Dual Studierende geben Dir spannende Einblicke in unser Unternehmen und in ihren Berufs- & Lernalltag. Zudem hast Du die Möglichkeit all Deine Fragen rund um das Thema Ausbildung oder Duales Studium bei Pepperl+Fuchs loszuwerden. Unsere Ausbilder*innen beraten Dich gerne und unterstützen Dich mit Tipps rund um die Bewerbung bei uns.

Das erwartet Dich außerdem:

  • Info-Stationen zu allen technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen
  • Austausch mit Azubis und Studierende
  • Spannende Einblicke in den auf digitalisiertes Lernen ausgerichteten Ausbildungsbereich
  • Zahlreiche Mitmach- und Spielstationen
  • Drinks und Snacks zur Stärkung

Klingt spannend? Dann komm vorbei! Wir freuen uns auf Dich!

Wo:
Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstrasse 200
Eingang Ausbildungszentrum Königsberger Allee 87
68307 Mannheim

Du hast noch Fragen? 
Patricia Goebel
Tel: +49 (0)621-776 1742 
pgoebel@de.pepperl-fuchs.com

Diese Berufe kannst Du bei Pepperl+Fuchs in Mannheim erlernen:

Ausbildungsberufe (m/w/d)

  • Industriekaufleute (m/w/d) mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement
  • Elektroniker*in für Informations- und Systemtechnik (m/w/d) 
  • Fachinformatiker*in der Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)
  • Fachlagerist (m/w/d)

Bachelor Studiengänge (m/w/d) in den Bereichen:

  • Elektrotechnik
  • Mechatronik
  • Wirtschaftsingenieurswesen
  • Digital Business Management
  • Angewandte Informatik
  • Data Science und KI

FaQ Ausbildungstag

  • Wer kann teilnehmen?

    Unser Ausbildungstag ist für alle Schüler*innen und Interessierte, die sich über mögliche Ausbildungsberufe oder Duale Studiengänge bei Pepperl+Fuchs informieren möchten. Natürlich sind auch die Eltern herzlich eingeladen, einen Einblick in unser Unternehmen zu bekommen und mit Ausbilder*innen, Auszubildende und dual Studierende ins Gespräch zu kommen.

  • Wann und wo findet der Ausbildungstag statt?

    Der Ausbildungstag findet am Freitag, den 13. Okober im Ausbildungsbereich der Pepperl+Fuchs Unternehmenszentrale in Mannheim statt:

    Pepperl+Fuchs SE
    Lilienthalstrasse 200
    Eingang Ausbildungszentrum:
    Königsberger Allee 87
    68307 Mannheim

     

  • Wie komme ich am besten zum Ausbildungstag bei Pepperl+Fuchs?

    Die Unternehmenszentrale von Pepperl+Fuchs liegt Nähe der B44 und der Autobahnausfahrt Mannheim Sandhofen (A6) und bietet eine gute Anbindung sowohl mit dem Auto, als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

    Mit dem Auto/ mit dem Navigationssystem
    In das Navigationssystem als Ziel Königsbergerallee 87, 68307 Mannheim eingeben.

    Kostenfreie Parkplätze gibt es in der Königsberger Allee, oder in unserem Parkdeck, dass sich ebenfalls in der Königsbergeralle befindet.
     

       


    Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Pepperl+Fuchs

    Vom Mannheimer Hauptbahnhof aus geht es mit der Straßenbahn Nummer 1 Richtung Mannheim-Schönau bis zur Endhaltestelle Schönau.
    Zu Fuß geht es dann entlang der Lilienthalstraße Richtung Sandhofen. Pepperl+Fuchs befindet sich auf der linken Seite in der Lilienthalstraße 200. Vor dem Firmengebebäude von Pepperl+Fuchs biegst Du dann in die Königsbergeralle ab. Der Eingang der Ausbildungsabteilung befindet sich auf der rechten Seite. 

  • Gibt es Parkmöglichkeiten?

    Kostenfreie Parkplätze gibt es in der Königsberger Allee, oder in unserem Parkdeck, dass sich ebenfalls in der Königsbergeralle befindet.

  • Ist eine Anmeldung erforderlich?

    Nein, Du kannst einfach vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

EINBLICKE: Marco Tücking ist dualer Student bei Pepperl+Fuchs

Schüler Marco Videovorschau
spacer

Pepperl+Fuchs in Zahlen

Die wichtigsten Fakten und Zahlen auf einen Blick

spacer

Karriere-Blog

Interessante Einblicke ins Unternehmen und spannende Stories zukünftiger Kolleg*innen

spacer
Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

spacer