Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Mit meinen Ideen überschreite ich gern Grenzen Landesgrenzen gehören auch dazu | Pepperl+Fuchs Berufserfahrene
Berufserfahrene

Operátor 3 műszakban

07.06.2022

Ungarn - Veszprém Produktion / Fertigung

A Pepperl+Fuchs az egész világon jelenlévő, növekvő vállalatcsoport, mintegy 6600 főt foglalkoztatva elektronikus szenzorokat valamint alkatrészeket gyárt, és értékesít az automatizálási továbbá a folyamatszabályozás-technikai piac számára.

Cégünk 1997 óta működik Magyarországon a nemzetközi Pepperl+Fuchs csoport tagjaként. Veszprémi telephelyünkön közel 600 munkatársunk foglalkozik műanyag termékek, kábelszerelvények gyártásával valamint értékesítéssel.

Csapatunk erősítéséhez elkötelezett munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Operátor 3 műszakban

FELADATAI

  • Műanyag alkatrészek gyártása
  • Kábelkonfekcionálás, szerelés, vágás
  • Fénykábel szerelés

AMIT KÍNÁLUNK

  • Kezdő alapbér bruttó 240.000 Ft, amely gyakorlattól függően emelkedhet
  • Előírtnál magasabb műszakpótlék (18:00-06:00 = 60%)
  • Bruttó 12.000 Ft Jelenléti Bónusz
  • Negyedéves prémium
  • Év végi jutalom (cégeredménytől függően)
  • Karácsonyi csomag
  • Fitnesz bónusz negyedévente nettó 15.000 Ft
  • Weekend bónusz a vállalt szombatok számától függően pótlékokon felül
  • Ötletprogramban való részvétel esetén pénzjutalom
  • Jubileumi ajándék
  • Beiskolázási, születési, temetési támogatás
  • Távolsági bérlet vagy helyi járat térítése 100%-ban, vagy gépkocsi használat térítése (15 Ft/km)
  • Kulturált, tiszta, modern, klimatizált munkakörülmények
  • Céges rendezvények

ELVÁRÁSOK

  • Min. 8 osztály, számítógép alapszintű ismerete
  • Éles látás, jó kézügyesség
  • Hajlandóság 3 műszakos munkarendben dolgozni    

Felkeltettük érdeklődését?

A jelentkezéshez kérjük elküldeni az önéletrajzot e-mail címünkre!

E-Mail: hr[at]hu.pepperl-fuchs.com  

Internet: www.pepperl-fuchs.de

Telefon: +36/30-600-6125

Címünk: Pepperl+Fuchs Fém- és Műanyagtechnikai Kft.

8200 Veszprém, Kistó u. 16-18.

Barbara Vamosi Visztne | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Barbara Vamosi Visztne

Szívesen segítek
Önnek ha kérdése van.

spacer

FAQ (Allgemein)

Wie Sie sich bewerben

Paul umkreist von Fragezeichen
spacer

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

spacer