![Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler](/fileadmin/_processed_/7/e/csm_keyvisual_karriereportal_schueler_small_cc1afecac4.jpg)
Ausbildung zum Industriekaufmann mit der Zusatzqualifikation internationales Wirtschaftsmanagement (m/w/d) 2025
01.04.2024
Deutschland - Mannheim Ausbildung Vollzeit & Befristet Präsenzarbeitsplatz
Du organisierst und kommunizierst gerne und hast eine kaufmännische Ader? Dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für Dich!
Als angehender Industriekaufmann (m/w/d) lernst du betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und bekommst tiefe Einblicke in alle zusammenhängenden Prozesse unseres Unternehmens. Dabei erwarten Dich spannende Einsätze in allen kaufmännischen Abteilungen, wie z.B. dem Vertrieb, dem Marketing, den Human Resources, dem Finanz- und Rechnungswesen oder dem Einkauf. Dort arbeitest Du bei sämtlichen Unternehmensprozessen aktiv mit und übernimmst kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Aufgaben.
Auf einen Blick
- Voraussetzung: mindestens Fachhochschulreife
- Start: 1. September
- Dauer: 2,5 Jahre
- Berufsschule: Max-Hachenburg-Schule, Mannheim
Interessen und Fähigkeiten
- Du bist kommunikationsstark und interessierst Dich für kaufmännische Zusammenhänge
- Du bringst gerne eigene Ideen mit ein
- Du hast Spaß Probleme zu lösen und logisches Denken fällt Dir leicht
- Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und auch im Team
- Du hast bereits erste Kenntnisse in Microsoft Office
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
![Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_Pepperl_Fuchs_Kontakt_Karriere_Goebel_0248e9426c.jpg)
Patricia Goebel
Hast Du Fragen?
Ich helfe Dir gerne weiter.
+49 (0)621 776 1742
pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com
![spacer](/fileadmin/templates/img/spacer.gif)
![QR-Code](/fileadmin/user_upload/jobseiten/pf-qr.jpg)
Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.
![spacer](/fileadmin/templates/img/spacer.gif)