![Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler](/fileadmin/_processed_/7/e/csm_keyvisual_karriereportal_schueler_small_cc1afecac4.jpg)
Bachelor of Engineering (m/w/d) Studiengang Elektro- und Informationstechnik Fachrichtung Automation 2025
01.04.2024
Deutschland - Mannheim Duales Studium Vollzeit & Befristet Präsenzarbeitsplatz
Du besitzt eine starke Affinität für Technik und interessierst Dich zudem für naturwissenschaftliche und innovative Technologien? Dann ist dieses Duale Studium genau das richtige für Dich!
Als Duale Studentin oder dualer Student der Elektrotechnik (m/w/d), Fachrichtung Automation lernst du, wie man elektrotechnische oder automatisierungstechnische Prozesse, Anlagen und Systeme entwickelt, steuert und prüft. In Deinen Praxisphasen lernst Du nicht nur die technischen Kernabteilungen von Pepperl+Fuchs kennen, sondern erhältst Einblicke in alle zusammenhängenden Prozesse eines Industrieunternehmens, angefangen bei der Produktion von beispielweise eines Sensors bis hin zum technischen Support beim Kunden. Dabei wirst Du in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt und lernst on the job, wie Fertigungsabläufe automatisiert werden.
Auf einen Blick
- Voraussetzungen:
- allgemeine / entsprechend fachgebundene Hochschulreife oder
- Fachhochschulreife mit erfolgreichem Studierfähigkeitstest an der DHBW
- 1-monatiges Vorpraktikum bei Pepperl+Fuchs
- Start Vorpraktikum: 1. September
- Start Duales Studium: 1. Oktober
- Dauer: 3 Jahre
Interessen und Fähigkeiten
- Du hast Verständnis für physikalische und technische Vorgänge
- Du hast ein ausgeprägtes Logisches Denken
- Du bringst Freude an der Elektronik und an teamorientierter Arbeit mit
- Du zeigst gerne Eigeninitiative, Motivation, Belastbarkeit und Durchhaltevermögen
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
![Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_Pepperl_Fuchs_Kontakt_Karriere_Goebel_0248e9426c.jpg)
Patricia Goebel
Hast Du Fragen?
Ich helfe Dir gerne weiter.
+49 (0)621 776 1742
pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com
![spacer](/fileadmin/templates/img/spacer.gif)
![QR-Code](/fileadmin/user_upload/jobseiten/pf-qr.jpg)
Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.
![spacer](/fileadmin/templates/img/spacer.gif)