![Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler](/fileadmin/_processed_/7/e/csm_keyvisual_karriereportal_schueler_small_cc1afecac4.jpg)
Bachelor of Arts (m/w/d) Studiengang Betriebswirtschaftslehre, Fachrichtung Digital Business Management 2025
01.04.2024
Deutschland - Mannheim Duales Studium Vollzeit & Befristet Präsenzarbeitsplatz
Die Welt wird immer digitaler, Vernetzung und intelligente Prozessgestaltung sind wichtige Themen in allen Bereichen der Wirtschaft. Du interessierst Dich für wirtschaftliche und informationstechnische Zusammenhänge und möchtest digitale Transformationsprozesse im Unternehmen aktiv gestalten? Mit einer Mischung aus BWL und IT bereitet Dich das Studium Digital Business Management darauf vor, Unternehmensprozesse und digitale Abläufe zu verstehen und zielgerichtet umzusetzen.
Während Deinem Studium durchläufst Du bei uns verschiedene kaufmännische Abteilungen und Schnittstellen zwischen Betriebswirtschaft und IT. Zudem bekommst Du einen Einblick in den produktionsnahen Bereich und kannst hautnah miterleben, wie unsere Sensoren und elektronischen Geräte gefertigt werden.
Auf einen Blick
- Voraussetzungen:
- allgemeine / entsprechend fachgebundene Hochschulreife oder
- Fachhochschulreife mit erfolgreichem Studierfähigkeitstest an der DHBW
- 1-monatiges Vorpraktikum bei Pepperl+Fuchs
- Start Vorpraktikum: 1. September
- Start Duales Studium: 1. Oktober
- Dauer: 3 Jahre
Interessen und Fähigkeiten
- Du bringst großes Interesse an digitalen wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Du hast Freude am Umgang mit Zahlen
- Dich zeichnet hohes Engagement und gute Kontaktfähigkeit aus
- Du zeigst gerne Eigeninitiative und Motivation
- Du kannst selbständig und teamorientiert Arbeiten
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
![Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner](/fileadmin/_processed_/8/d/csm_Pepperl_Fuchs_Kontakt_Karriere_Goebel_0248e9426c.jpg)
Patricia Goebel
Hast Du Fragen?
Ich helfe Dir gerne weiter.
+49 (0)621 776 1742
pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com
![spacer](/fileadmin/templates/img/spacer.gif)
![QR-Code](/fileadmin/user_upload/jobseiten/pf-qr.jpg)
Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.
![spacer](/fileadmin/templates/img/spacer.gif)