Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler
Schüler*innen

Bachelor of Engineering (m/w/d) Studiengang Elektrotechnik, Fachrichtung Automation 2024

04.04.2023

Deutschland - Mannheim Ausbildung / DH-Studium technisch Vollzeit

Unsere Studienplätze für den Beginn 2023 sind bereits alle belegt.


 

Du besitzt eine starke Affinität für Technik und interessierst Dich zudem für naturwissenschaftliche und innovative Technologien? Dann ist dieses Duale Studium genau das richtige für Dich!

Als Duale Studentin oder dualer Student der Elektrotechnik (m/w/d), Fachrichtung Automation lernst du, wie man elektrotechnische oder automatisierungstechnische Prozesse, Anlagen und Systeme entwickelt, steuert und prüft. In Deinen Praxisphasen lernst Du nicht nur die technischen Kernabteilungen von Pepperl+Fuchs kennen, sondern erhältst Einblicke in alle zusammenhängenden Prozesse eines Industrieunternehmens, angefangen bei der Produktion von beispielweise eines Sensors bis hin zum technischen Support beim Kunden. Dabei wirst Du in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt und lernst on the job, wie Fertigungsabläufe automatisiert werden.

 

Auf einen Blick

  • Voraussetzungen:

    - allgemeine / entsprechend fachgebundene Hochschulreife oder

  • Fachhochschulreife mit erfolgreichem Studierfähigkeitstest an der DHBW
  • 1-monatiges Vorpraktikum bei Pepperl+Fuchs
  • Start Vorpraktikum: 1. September
  • Start Duales Studium: 1. Oktober
  • Dauer: 3 Jahre

Interessen und Fähigkeiten

  • Du hast Verständnis für physikalische und technische Vorgänge
  • Du hast ein ausgeprägtes Logisches Denken
  • Du bringst Freude an der Elektronik und an teamorientierter Arbeit mit
  • Du zeigst gerne Eigeninitiative, Motivation, Belastbarkeit und Durchhaltevermögen

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

spacer

FAQ (Allgemein)

Wie Sie sich bewerben

Paul umkreist von Fragezeichen
spacer

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

spacer
QR-Code

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.

spacer